Foratrice per carcasse per l'industria della cucina
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi
Lavorazione di parti della carcassa con diversi contenuti di lavorazione e set di raccordi aggiuntivi. Produzione di lotti di dimensioni 1. Interconnessione con la fornitura di pezzi al sistema controllata da AGV.
La precisione è ottenuta grazie a un sistema di compensazione robotica sviluppato internamente. Le prestazioni del sistema sono ottenute grazie a stazioni che lavorano in parallelo. Il sistema viene caricato e scaricato durante i tempi non produttivi. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Lavorazione di carcasse/lotto 1 - Gruppo Zimmer (zimmer-group.com)
Linea di produzione altamente flessibile per la lavorazione di parti di carcasse in lotto 1
- Circolazione a navetta altamente flessibile come sistema di trasporto e serraggio dei pezzi
- Carico e scarico automatico con collegamento diretto degli AGV del cliente
- Robot industriali a compensazione di precisione per i processi di lavorazione
- Testa di foratura dotata di mandrini di foratura verticali e orizzontali, Clamex, unità di fresatura e scanalatura
- Posizionamento di raccordi in metallo e plastica da vassoi preassemblati
- Ritorno integrato dei componenti per la lavorazione del lato posteriore
- Integrazione diretta nel sistema di controllo della produzione del cliente
- Minimo ingombro
- Elevata disponibilità e facilità di manutenzione grazie all'impiego di robot industriali
Dati tecnici:
- Lavorazione di pannelli truciolari laminati e MDF con dimensioni da 240 mm x 120 mm fino a 2800 mm x 1300 mm
- Produzione fino a 3 pezzi/min